| 配线方式 |
RCI: 2线式 RCI-N, RCI-P, RNI, RPI: 3线式 |
| 开关逻辑 |
RCI, RCI-N, RCI-P: 有接点, RNI: 无接点 NPN, RPI: 无接点 PNP |
| 接点型式 |
常开型 |
| 使用电压范围 |
RCI(RCI1): 5~240V (5~120V) DC/AC RCI-N, RCI-P, RNI, RPI: 10~30V DC |
| 最大开关电流 |
RCI: 100mA max. RCI-N, RCI-P: 500mA max. RNI, RPI: 200mA Max. |
| 接点容量 |
RCI, RCI-N, RCI-P: 10W max. RNI, RPI: 6W max. (※1) |
| 消耗电流 |
RCI-N, RCI-P: 5 mA@24V DC max. RNI, RPI: 20 mA@24V DC max. |
| 内部电压降 |
RCI: 3.0V max. RCI-N, RCI-P: 0.1V@100mA max. RNI, RPI: 1.5V max. |
| 泄漏电流 |
RNI, RPI: 0.05mA max. |
| 指示灯亮颜色 |
RCI, RNI: 红灯, RCI-N, RCI-P, RPI: 黄灯 |
| 电线 |
RCI: φ3,2C,PU, RCI-N, RCI-P: φ3,3C,PUR RNI, RPI: φ3,3C,PUR |
| 使用温度范围 |
-10℃~+70℃ (不冻结) |
| 耐冲击 |
RCI, RCI-N, RCI-P: 30G RNI, RPI: 50G (※2) |
| 耐振动 |
9G (※3) |
| 保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
| 保护回路 |
RCI: 1, RNI,RPI: 2,3,4 (※4) |
| 重量 |
23g (2m 电线) |
| 备注 |
※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。 ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。 ※3: 复振幅 1.5mm / 10Hz~55Hz~10Hz 扫频,持续1分钟/每次 X、Y、Z 轴向操作1小时。 ※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |