增压推力值:1T, 3T, 5T, 8T, 10T,本压缸结合增压器及油压缸,仅需使用气压源控制便可。具有油压高出力之特性,且不产生高温及噪音之缺点。比油压系统更经济又安全及高效率。
- 本增压缸结合增压器及油压缸,仅需使用气压源控制便可。
- 具有油压高出力之特性,且不产生高温及噪音之缺点。比油压系统更经济又安全及高效率。
| 增压推力值 |
1T, 3T, 5T, 8T, 10T |
| 总行程 |
50, 75, 100, 150, 200 mm |
| 增压行程 |
5, 10, 15, 20 mm |
| 使用流体 |
已滤清加油雾之压缩空气 |
| 使用压力范围 |
0.3~0.8 MPa |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !