MHPD

增壓推力值:1T, 3T, 5T, 8T, 10T,本壓缸結合增壓器及油壓缸,僅需使用氣壓源控制便可。具有油壓高出力之特性,且不產生高溫及噪音之缺點。比油壓系統更經濟又安全及高效率。
  • 本增壓缸結合增壓器及油壓缸,僅需使用氣壓源控制便可。
  • 具有油壓高出力之特性,且不產生高溫及噪音之缺點。比油壓系統更經濟又安全及高效率。
增壓推力值 1T, 3T, 5T, 8T, 10T
總行程 50, 75, 100, 150, 200 mm
增壓行程 5, 10, 15, 20 mm
使用流體 已濾清加油霧之壓縮空氣
使用壓力範圍 0.3~0.8 MPa

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!

PDF

MHPD
TOP