此原理为“伯努利现象”的应用,利用正压力通过适当的构造,而低压力流出,造成物件与吸盘间产生真空现象,进而提起物件。
| 尺寸 |
20, 30, 40, 60 |
| 配管口径尺寸 |
M3, M5 |
| 使用流体 |
压缩干燥空气(过滤 40 u) |
| 使用压力范围 |
0.2~0.7 MPa |
| 空气消耗量(※) |
100~210 l/min |
| 提升力(※) |
0.9~6 N |
| 周围温度 |
+5℃~+60℃ |
| 音量 |
25 dB |
| 材质 |
铝合金 A5056 和 不锈钢 |
| 重量 |
10~124 g |
| 备注 |
(※): 表中数值是依据下列条件而得: 1.尺寸20、30 : 使用压力 0.5 MPa,配合软管 φ2.5×4,长度1m。 2.尺寸40、60 : 使用压力 0.5 MPa,配合软管 φ4×6,长度1m。 |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !