此原理為“伯努利現象”的應用,利用正壓力通過適當的構造,而低壓力流出,造成物件與吸盤間產生真空現象,進而提起物件。
| 尺寸 |
20, 30, 40, 60 |
| 配管口徑尺寸 |
M3, M5 |
| 使用流體 |
壓縮乾燥空氣(過濾 40 u) |
| 使用壓力範圍 |
0.2~0.7 MPa |
| 空氣消耗量(※) |
100~210 l/min |
| 提升力(※) |
0.9~6 N |
| 周圍溫度 |
+5℃~+60℃ |
| 音量 |
25 dB |
| 材質 |
鋁合金 A5056 和 不銹鋼 |
| 重量 |
10~124 g |
| 備註 |
(※): 表中數值是依據下列條件而得: 1.尺寸20、30 : 使用壓力 0.5 MPa,配合軟管 φ2.5×4,長度1m。 2.尺寸40、60 : 使用壓力 0.5 MPa,配合軟管 φ4×6,長度1m。 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!