MJF/MJL

MJF (管牙式) / MJL (法兰式), 滤芯内部吸附空间达98%,寿命长,运转成本低。摺叠式滤材加大过滤面积,易于拦截杂质并能处理较高使用空气风量,低压损。
  • 滤芯内部吸附空间达98%,寿命长,运转成本低。折叠式滤材加大过滤面积,易于拦截杂质并能处理较高使用空气风量,低压损。
  • 滤材质材: AFE使用高性能硼矽微玻璃纤维,折叠式符合滤芯几何学最高过滤面积及精度。
  • 端盖材质:铝合金端盖以O型环密封可在最高操作温度下使用,并结合螺杆结构提供最佳封闭效果,避免压缩空气未经处理旁通至空气下游穿过。
  • 防挤压、防外爆不锈钢保护网:核心内外层不锈钢保护网提供最大支撑力, 并进行机械性初阶过滤及分离。
级别 (滤心) CP(C), TU(T), AH(A), HC(H)
特点 初级主管过滤, 一般空气过滤, 超高效除油, 活性碳除臭
过滤精度 micron 3.0, 1.0, 0.01 μ, n/a
除油量 n/a, 0.1, 0.01, 0.003 mg/m3
初始压降 0.03, 0.05, 0.09, 0.10 mbar
最高操作温度 80, 60, 60, 60 °C
使用寿命 8000, 8000, 8000, 1000 小时

MAD400 自动排水器
配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用压力范围: 0.15~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa。
 
TOP