MJF/MJL 壓縮空氣超精密過濾器|濾芯內部吸附空間達98%,壽命長,運轉成本低
回上一頁
首頁
產品資訊
氣源處理元件
三點組合
壓縮空氣超精密過濾器
壓縮空氣超精密過濾器(MJF/MJL)
PDF
MJF/MJL
MJF/MJL
New
設變通報 : 壓差計變更
數量 :
詢價
MJF (管牙式) / MJL (法蘭式), 濾芯內部吸附空間達98%,壽命長,運轉成本低。摺疊式濾材加大過濾面積,易於攔截雜質並能處理較高使用空氣風量,低壓損。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
濾芯內部吸附空間達98%,壽命長,運轉成本低。摺疊式濾材加大過濾面積,易於攔截雜質並能處理較高使用空氣風量,低壓損。
濾材質材: AFE使用高性能硼矽微玻璃纖維,摺疊式符合濾芯幾何學最高過濾面積及精度 。
端蓋材質:鋁合金端蓋以O型環密封可在最高操作溫度下使用,並結合螺桿結構提供最佳封閉效果,避免壓縮空氣未經處理旁通至空氣下游穿過。
防擠壓、防外爆不銹鋼保護網:核心內外層不銹鋼保護網提供最大支撐力, 並進行機械性初階過濾及分離。
級別 (濾心)
CP(C), TU(T), AH(A), HC(H)
特點
初級主管過濾, 一般空氣過濾, 超高效除油, 活性碳除臭
過濾精度 micron
3.0, 1.0, 0.01 μ, n/a
除油量
n/a, 0.1, 0.01, 0.003 mg/m3
初始壓降
0.03, 0.05, 0.09, 0.10 mbar
最高操作溫度
80, 60, 60, 60 °C
使用壽命
8000, 8000, 8000, 1000 小時
MAD400
自動排水器
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍: 0.15~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa。
PDF
MJF/MJL
TOP