MRPH

油压缸内径: φ32, 40 mm,旋转角度 : 90±5°, 180±5°,使用压力范围: 3.5 MPa,造型美观,性能优异,具高扭力。全系列附磁性感应及角度调整装置。
  • 本系列回转缸,造型美观,性能优异,具高扭力。
  • 全系列附磁性感应及角度调整装置。
油缸内径 (mm) 32, 40
旋转角度 90±5°, 180±5°
转轴轴径 (mm) 24, 28
使用流体 已滤清的液压循环油
最大使用压力 3.5 MPa
使用温度范围 -10~+60℃ (不冻结)
允许轴向负荷 12, 20 kg
传感器 LN01P

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
LN01P 传感器
适用型号: MDMB、MDMD、MDMN。
 
TOP