MRPH 油壓迴轉缸|性能優異、具高扭力
回上一頁
首頁
產品資訊
輔助元件
油壓缸
油壓迴轉缸
油壓迴轉缸(MRPH)
PDF
MRPH
氣缸安裝配件
MRPH
New
數量 :
詢價
油壓缸內徑: φ32, 40 mm,旋轉角度 : 90±5°, 180±5°,使用壓力範圍: 3.5 MPa,造型美觀,性能優異,具高扭力。全系列附磁性感應及角度調整裝置。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
本系列迴轉缸,造型美觀,性能優異,具高扭力。
全系列附磁性感應及角度調整裝置。
油缸內徑 (mm)
32, 40
旋轉角度
90±5°, 180±5°
轉軸軸徑 (mm)
24, 28
使用流體
已濾清的液壓循環油
最大使用壓力
3.5 MPa
使用溫度範圍
-10~+60℃ (不凍結)
允許軸向負荷
12, 20 kg
傳感器
LN01P
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
LN01P
傳感器
適用型號: MDMB、MDMD、MDMN。
PDF
MRPH
氣缸安裝配件
TOP