气缸内径: φ 32, 50, 80 (mm),立式安装型,滚轮阻挡,全系列不含磁石。
| 操作型式 |
单动附弹簧 / 滚轮阻挡 |
| 作动缸径—行程 |
φ32-30, φ50-30, φ80-30 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0.2~1 MPa |
| 耐压力 |
1.5 MPa |
| 周围温度 |
-5℃~+60℃ (不冻结) |
| 给油 |
不需给油 |
| 缓冲装置 |
NBR 缓冲垫片 |
| 磁石 |
均不附磁 |
| 重量 |
φ32-30 :1350g / φ50-30 :2150g / φ80-30 :9000g |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !