氣缸內徑: φ 32, 50, 80 (mm),立式安裝型,滾輪阻擋,全系列不含磁石。
| 操作型式 |
單動附彈簧 / 滾輪阻擋 |
| 作動缸徑—行程 |
φ32-30, φ50-30, φ80-30 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.2~1 MPa |
| 耐壓力 |
1.5 MPa |
| 周圍溫度 |
-5℃~+60℃ (不凍結) |
| 給油 |
不需給油 |
| 緩衝裝置 |
NBR 緩衝墊片 |
| 磁石 |
均不附磁 |
| 重量 |
φ32-30 :1350g / φ50-30 :2150g / φ80-30 :9000g |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!