缸径 : 12, 16, 20, 25 mm,可用于将物件顶出,或在油压缸行程内作固定物件使用。有A/B两种顶出头型式,A型:无螺牙型;B型:内螺牙型。最大使用压力 35 MPa。
- 可用于将物件顶出,或在油压缸行程内作固定物件使用。
- 有A/B两种顶出头型式,A型:无螺牙型;B型:内螺牙型。
- 对重型负载而言,简单的构造与高强度理想元件。
- 螺牙设计可快速简便的安装。
- 铁氟龙包覆确保无泄漏。
| 作动方式 |
單動型 |
| 缸径 (mm) |
12,16,20,25 |
| 行程 (mm) |
10, 12, 15, 16 |
| 使用压力范围 |
2~35 MPa |
| 理论出力 (20 MPa) |
200~980 kg |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !