缸徑 : 12, 16, 20, 25 mm,可用於將物件頂出,或在油壓缸行程內作固定物件使用。有A/B兩種頂出頭型式,A型:無螺牙型;B型:內螺牙型。最大使用壓力 35 MPa。
- 可用於將物件頂出,或在油壓缸行程內作固定物件使用。
- 有A/B兩種頂出頭型式,A型:無螺牙型;B型:內螺牙型。
- 對重型負載而言,簡單的構造與高強度理想元件。
- 螺牙設計可快速簡便的安裝。
- 鐵氟龍包覆確保無洩漏。
| 作動方式 |
單動型 |
| 缸徑 (mm) |
12, 16, 20, 25 |
| 行程 (mm) |
10, 12, 15, 16 |
| 使用壓力範圍 |
2~35 MPa |
| 理論出力 (20 MPa) |
200~980 kg |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!