油缸内径 : φ25, 32, 40, 50, 63 mm,复动单边压板型 MTHS 及复动双边压板型 MTHD,油压转下压缸主要使用在空间狭小,且无任何辅助压板下,能够轻易的夹持及放松工作。本油压转角下压缸为下拉式油压缸,并有五种规格及两种可 360° 任意安装之压板供选择。
- 油压转下压缸主要使用在空间狭小,且无任何辅助压板下,能够轻易的夹持及放松工作。
- 本油压转角下压缸为下拉式油压缸,并有五种规格及两种可360°任意安装之压板供选择。
| 油缸内径 (mm) |
25, 32, 40, 50, 63 |
| 作动方式 |
复动式 |
| 使用流体 |
已滤清之标准液压油 |
| 使用压力范围 |
0.5~7 MPa |
| 耐压力 |
10 MPa |
| 缸体材质 |
碳素钢 |
| 转角角度 |
90°±2°(0°, 45°, 60°为可供选择之角度) |
| 转角方向 |
顺时针或逆时针旋转 |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !