油缸內徑 : φ25, 32, 40, 50, 63 mm,複動單邊壓板型 MTHS 及複動雙邊壓板型 MTHD,油壓轉下壓缸主要使用在空間狹小,且無任何輔助壓板下,能夠輕易的夾持及放鬆工作。本油壓轉角下壓缸為下拉式油壓缸,並有五種規格及兩種可 360° 任意安裝之壓板供選擇。
- 油壓轉下壓缸主要使用在空間狹小,且無任何輔助壓板下,能夠輕易的夾持及放鬆工作。
- 本油壓轉角下壓缸為下拉式油壓缸,並有五種規格及兩種可360°任意安裝之壓板供選擇。
| 油缸內徑 (mm) |
25, 32, 40, 50, 63 |
| 作動方式 |
複動式 |
| 使用流體 |
已濾清之標準液壓油 |
| 使用壓力範圍 |
0.5~7 MPa |
| 耐壓力 |
10 MPa |
| 缸體材質 |
碳素鋼 |
| 轉角角度 |
90°±2°(0°, 45°, 60°為可供選擇之角度) |
| 轉角方向 |
順時針或逆時針旋轉 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!