MUS-F

2口2位活塞式电磁阀 (常闭),大流量系列,FC-20 阀体,配管口径:Rc1 1/4"~4",适用流体:水、空气、蒸气、重油。
  • 复动活塞引导式常闭型电磁阀。
  • 阀体材质为FC-20。
  • 需拥有基本压力 0.05 MPa 以上(1 1/4” 以上口径为 0.1 MPa 以上)方可开启。
  • 电压容许差:±10%,DC电压容许差:±1%。
  • 其它AC/DC电压值,可依客户需求制作。
  • 尺寸小且容易安装。
  • 如压力范围超过1.5 MPa,可另外订制其他高压规格( 2 MPa 以内),但需注明流体实际工作压力。
  • 管径接续规格:JIS 10K 法兰,如需其他规格(如ANSI 150LB、PN 16等),可依客户需求制作(适用MUSF型号)。
本体 FC-20
线圏 特殊铜线H 级
活塞 铜
活动铁心顶针 不锈钢
电磁管 不锈钢
弹簧 不锈钢
止漏塞头 PTFE
活塞止漏面 PTFE

UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP