2/2位活塞式電磁閥|FC-20閥體.適用水、空氣、水蒸氣、輕/重油
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位活塞式
2/2位活塞式電磁閥(MUS-F)
PDF
MUS-F
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MUS-F
New
數量 :
詢價
2口2位活塞式電磁閥 (常閉),大流量系列,FC-20 閥體,配管口徑:Rc1 1/4"~4",適用流體:水、空氣、蒸氣、重油。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
複動活塞引導式常閉型電磁閥。
閥體材質為FC-20。
需擁有基本壓力 0.05 MPa 以上(1 1/4” 以上口徑為 0.1 MPa 以上)方可開啟。
電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
尺寸小且容易安裝。
如壓力範圍超過1.5 MPa,可另外訂製其他高壓規格( 2 MPa 以內),但需註明流體實際工作壓力。
管徑接續規格:JIS 10K 法蘭,如需其他規格(如ANSI 150LB、PN 16等),可依客戶需求製作(適用MUSF型號)。
本體
FC-20
線圏
特殊銅線H 級
活塞
銅
活動鐵心頂針
不銹鋼
電磁管
不銹鋼
彈簧
不銹鋼
止漏塞頭
PTFE
活塞止漏面
PTFE
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MUS-F
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
TOP