MUS

2口2位活塞式电磁阀 (常闭),大流量系列,铸造铜,配管口径:1/2"~ 2",适用流体:水、空气、蒸气、重油。
  • 属复动活塞引导式常闭型电磁阀。
  • 流体温度如须用至摄氏130°C,另可订制Viton、Silicon、EPDM 止漏塞头材质使用。
  • 管径接续规格: JIS 10K 法兰,如需其他规格 (如ANSI 150LB、PN 16等),可依客户需求制作。
  •  AC电压容许差: ±10%,DC电压容许差: ±1%。
  • 需拥有基本压力 0.05 MPa 以上 (1 1/4"以上口径为 0.1 MPa 以上)方可开启。
  • 装配时,管路必须清理干净。
  • 为了延长使用寿命,应于电磁阀前安装过滤器。
  • 安装需采用水平式配管,不适用于倒立或垂直式配管。
本体 铸造铜
线圏 特殊铜线H 级
活塞 铜
活动铁心顶针 不锈钢
电磁管 不锈钢
弹簧 不锈钢
止漏塞头 PTFE+15% GF
活塞止漏面 PTFE

UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP