2/2位活塞式電磁閥|鑄造銅閥體.適用水、空氣、水蒸氣、輕/重油
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位活塞式
2/2位活塞式電磁閥(MUS)
PDF
MUS-15~100
MUS-10
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MUS
New
數量 :
詢價
2口2位活塞式電磁閥 (常閉),大流量系列,鑄造銅,配管口徑:1/2"~ 2",適用流體:水、空氣、蒸氣、重油。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
流體溫度如須用至攝氏130°C,另可訂製Viton、
Silicon、EPDM 止漏塞頭材質使用
。
管徑接續規格: JIS 10K 法蘭,如需其他規格
(如ANSI 150LB、PN 16等),可依客戶需求製作。
AC電壓容許差: ±10%,DC電壓容許差: ±1%。
需擁有基本壓力 0.05 MPa 以上
(1 1/4"以上口徑為 0.1 MPa 以上)方可開啟
。
裝配時,管路必須清理乾淨。
為了延長使用壽命,應於電磁閥前安裝過濾器。
安裝需採用水平式配管,不適用於倒立或垂直式配管
。
本體
鑄造銅
線圏
特殊銅線H 級
活塞
銅
活動鐵心頂針
不銹鋼
電磁管
不銹鋼
彈簧
不銹鋼
止漏塞頭
PTFE
活塞止漏面
PTFE+15% GF
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MUS-15~100
MUS-10
MU*系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
TOP