MVFA

配管口径尺寸: 1/4,使用压力范围: 0.2~0.7 MPa,周围温度:-5~+60℃ (不冻结)。
配管口径代号 8A
配管口径尺寸 1/4
方口数 3口2位, 4口2位
使用流体 空气
使用压力范围 0.2~0.7 MPa
耐压力 1 MPa
有效断面积 8 mm2
周围温度 -5~+60℃ (不冻结)
重量(※) 684g~774g (1426g~1516g 含安全盖)
备注 ※ 含安全盖重量

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MSR 塑胶消音器
配管口径 : R1/8, 1/4, 3/8。使用流体 : 空气。使用压力范围 : 0~0.9 MPa。
 
MSL 铜质消音器
配管口径尺寸: M5, R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,S 型及 B 型。
 
MSLT 塑胶消音器
配管口径 : Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用压力范围 :0~0.9 MPa
 
MSLE 塑胶消音器
配管口径尺寸 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,上部为曲孔性聚乙烯,下半部为实心的聚乙烯塑胶。 消音器本身含有螺牙,安装容易,气体经「曲孔性聚乙烯消音器」排到大气中,过程中噪音会被降低。
 
MSLC2 消音节流阀
配管口径 : R1/8, 1/4, 3/8,1/2, 型号 : MSLC2-01, MSLC2-02, MSLC2-03, MSLC2-04。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 

PDF

MVFA
TOP