MVFA

配管口徑尺寸: 1/4,使用壓力範圍: 0.2~0.7 MPa,周圍溫度:-5~+60℃ (不凍結)。
配管口徑代號 8A
配管口徑尺寸 1/4
方口數 3口2位, 4口2位
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.2~0.7 MPa
耐壓力 1 MPa
有效斷面積 8 mm2
周圍溫度 -5~+60℃ (不凍結)
重量(※) 684g~774g (1426g~1516g 含安全蓋)
備註 ※含安全蓋重量

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MSR 塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8。使用流體 : 空氣。使用壓力範圍 : 0~0.9 MPa。
 
MSL 銅質消音器
配管口徑尺寸: M5, R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,S 型及 B 型。
 
MSLT 塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用壓力範圍 :0~0.9 MPa
 
MSLE 塑膠消音器
配管口徑尺寸 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,上部為曲孔性聚乙烯,下半部為實心的聚乙烯塑膠。 消音器本身含有螺牙,安裝容易,氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中,過程中噪音會被降低。
 
MSLC2 消音節流閥
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 型號 : MSLC2-01, MSLC2-02, MSLC2-03, MSLC2-04。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
 

PDF

MVFA
TOP