P-EG

最适合需要防静电的制造和组装生产线的配管,采用静电散逸树脂制成的快速接头。使用流体:空气;最高使用压力:0.6 MPa;使用真空压力:-100 kPa。
  • 最适合需要防静电的制造和组装生产线的配管
    采用静电散逸树脂制成的快速接头。

使用流体 空气
最高使用压力 0.6 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~40℃(不冻结)
体积电阻率 导电性PBT:1×103Ω・cm、导电性POM:1×102Ω・cm
UE 抗静电管
防静电导电聚氨酯管,适合需要静电消散和抗静电的制造和装配线配管,使用流体:空气;最高使用压力:0.6 MPa。
 
TOP