P-EG 抗靜電型管接頭|靜電散逸樹脂
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
特殊環境用-快速接頭
抗靜電型管接頭(P-EG)
PDF
抗靜電型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
P-EG
New
數量 :
詢價
最適合需要防靜電的製造和組裝生產線的配管,採用靜電散逸樹脂製成的快速接頭。使用流體:空氣;最高使用壓力:0.6 MPa;使用真空壓力:-100 kPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
最適合需要防靜電的製造和組裝生產線的配管
採用靜電散逸樹脂製成的快速接頭。
使用流體
空氣
最高使用壓力
0.6 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~40℃(不凍結)
體積電阻率
導電性PBT:1×10
3
Ω・cm、導電性POM:1×10
2
Ω・cm
CAD 下載
UE
抗靜電管
防靜電導電聚氨酯管,適合需要靜電消散和抗靜電的製造和裝配線配管,使用流體:空氣;最高使用壓力:0.6 MPa。
PDF
抗靜電型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
TOP