UE

防静电导电聚氨酯管,适合需要静电消散和抗静电的制造和装配线配管,使用流体:空气;最高使用压力:0.6 MPa。
  • 适合需要静电 消散和抗静电的制造和装配线配管
  • 在切割配管时,约 每500mm 显示切割标记
    * 切割标记 仅供参考,无法保证尺寸准确性。

使用流体 空气
最高使用压力*1 0.6 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 -15~40℃(不冻结)
体积抵抗率 1.4×103Ω・cm
管颜色 黑色 (管色样本)
备注 *1. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力 曲线以确保足够的安全余量。
*2. 体积电阻率是材料制造商公布的代表值,不是保证值。
P-EG 抗静电型管接头
最适合需要防静电的制造和组装生产线的配管,采用静电散逸树脂制成的快速接头。使用流体:空气;最高使用压力:0.6 MPa;使用真空压力:-100 kPa。
 
TB 束管器(捆管束仔)
适用管径 ( 外径 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管数 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能简单整齐地进行固定,附有固定管夹专用的固定孔,管线整理,整齐统一美观。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TR 管卷盘
可进行配管的补充和简单地更换,全树脂制管卷盘,可重复使用,减少浪费,根据配管尺寸不同,备有 4 种宽度的卷盘供选择。
 
TOP