PS-PBT

可透过配管的装卸来控制气流开闭。易于安装和拆卸配管,采用 2 段导通构造。使用流体:空气;最高使用压力:0.9 MPa;使用真空压力:–100 kPa。
  • 可透过配管的装卸来控制气流开闭
    内置断流装置,在拔出配管时气流停止,连接配管时空气流动。
  • 易于安装和拆卸配管
    采用2段导通构造。

使用流体 空气
最高使用压力 0.9 MPa
使用真空压力 –100 kPa
使用温度范围 0~60°C (不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP