PS-PBT 關斷型管接頭|易於安裝和拆卸配管
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
機能型-快速接頭
關斷型管接頭(PS-PBT)
PDF
關斷型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
PS-PBT
New
數量 :
詢價
可透過配管的裝卸來控制氣流開閉。易於安裝和拆卸配管,採用 2 段導通構造。使用流體:空氣;最高使用壓力:0.9 MPa;使用真空壓力:–100 kPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
可透過配管的裝卸來控制氣流開閉
內置斷流裝置,在拔出配管時氣流停止,連接配管時空氣流動。
易於安裝和拆卸配管
採用2段導通構造。
使用流體
空氣
最高使用壓力
0.9 MPa
使用真空壓力
–100 kPa
使用溫度範圍
0~60°C (不凍結)
CAD 下载
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
關斷型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP