RCB/RDB

適用氣缸型號: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
配線方式 RCB, RDB: 2線式, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 3線式
開關邏輯 RCB: SPST 常開型, RDB, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 電子式無接點,常開型
接點型式 RCB: 有接點, RDB: 無接點, RNB, RNBE: 無接點 NPN, RPB, RPBE: 無接點 PNP
使用電壓範圍 RCB: 5~240V DC/AC, RDB, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 5~30V DC
最大開關電流 RCB: 100mA max. RDB: 50mA max. RNB, RNBE, RPB, RPBE: 200mA max.
接點容量 RCB: 10W max. RDB: 1.5W max. RNB, RNBE, RPB, RPBE: 6W max. (※1)
消耗電流 RNB: 22mA@24V DC max. RPB: 20mA@24V DC max. RNBE, RPBE: 6mA@24V DC max. 
內部電壓降 RCB: 3.5V max. RDB: 3.7V max. RNB, RNBE, RPB, RPBE: 0.5V max.
洩漏電流 RDB: 0.1mA max. RNB, RNBE, RPB, RPBE: 0.01mA max.
指示燈亮顏色 RNB, RNBE: 紅燈,RCB, RDB, RPB, RPBE: 綠燈
電線 RCB, RDB: φ3.3,2C,PVC, RNB, RNBE, RPB, RPBE: φ3.3,3C,PVC
使用溫度範圍 -10~+70℃ (不凍結)
耐衝擊 RCB: 30G, RDB, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 50G  (※2)
耐振動 9G (※3)
保護構造等級 IEC 60529 IP67
保護迴路 RCB: 1, RDB, RNB, RNBE, RPB, RPBE: 3,4 (※4)
重量 33g (2m 電線)
備註 ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP