| 配線方式 |
RCD, RDD: 2線式, RND, RNDE, RPD, RPDE: 3線式 |
| 開關邏輯 |
RCD: SPST 常開型, RDD, RND, RNDE, RPD, RPDE: 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RCD: 有接點, RDD: 無接點, RND, RNDE: 無接點 NPN, RPD, RPDE: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RCD: 5~120V DC/AC, RDD, RND, RNDE, RPD, RPDE: 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
RCD: 100mA max. RDD: 50mA max. RND, RNDE, RPD, RPDE: 200mA max. |
| 接點容量 |
RCD: 10W max. RDD: 1.5W max. RND, RNDE, RPD, RPDE: 6W max. (※1) |
| 消耗電流 |
RND, RPD: 8 mA@24V DC max. RNDE, RPDE: 6 mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 |
RCD: 3.5V max. RDD: 3.7V max. RND, RPD: 1V@200mA max. RNDE, RPDE: 0.5V@200mA max. |
| 洩漏電流 |
RDD: 0.1mA max. RND, RNDE, RPD, RPDE: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RCD, RDD, RND, RNDE: 紅燈, RPD, RPDE: 綠燈 |
| 電線 |
RCD, RDD: φ2.8, 2C, PUR; RND, RNDE, RPD, RPDE: φ2.8, 3C, PUR |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃ (不凍結) |
| 耐衝擊 |
RCD: 30G, RDD, RND, RNDE, RPD, RPDE: 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RCD: 1, RND, RPD: 2, 3, 4 RDD, RNDE, RPDE: 3,4 (※4) |
| 重量 |
20g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。 ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。 ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。 ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |