| 配線方式 |
2線式, 3線式 |
| 開關邏輯 |
SPST 常開型, 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
有接點, 無接點, 無接點 NPN, 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
5~240V DC/AC (5~120V DC/AC), 10~30V DC, 5~28V DC, 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
100mA, 50mA, 200mA (max.) |
| 接點容量 |
10W, 1.5W, 6W (max.) (※1) |
| 消耗電流 |
10mA@24V DC, 6mA@24V DC (max.) |
| 內部電壓降 |
3.5V, 3.7V, 1.5V, 0.5V (max.) |
| 洩漏電流 |
0.1mA, 0.01mA (max.) |
| 指示燈亮顏色 |
紅燈, 綠燈 |
| 電線 |
φ3.3, 2C, PVC, φ3.3, 3C, PVC |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃ (不凍結) |
| 耐衝擊 |
30G, 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
1, 3,4 (※4) |
| 重量 |
33g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。 ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。 ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。 ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |