RDEP

適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
配線方式 2線式
開關邏輯 電子式無接點,常開型
接點型式 無接點
使用電壓範圍 10~28V DC
最大開關電流 5~50mA max.
接點容量 1.5W max. (※1)
內部電壓降 5V max.
洩漏電流 1mA max.
指示燈亮顏色 不穩定感應範圍: 紅燈 ; 穩定感應範圍: 綠燈
電線 φ4.8, 2C, PVC
使用溫度範圍 -10℃~+60℃ (不凍結)
耐衝擊 50G (※2)
耐振動 9G (※3)
保護構造等級 IEC 60529  IP67
保護迴路 3 , 4 (※4)
重量 100g (3m電線)
備註 ※1:不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2:正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3:復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4:1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。
proimages/prod_orderno/C_RDEP.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP