RHC/RHL/RHF/RHS

适用于高速旋转和摆动连接部, 使用了两个轴承,可使用于旋转接头对应不了 的高速旋转和摆动。使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。
  • 适用于高速旋转和摆动连接部
    高速旋转接头使用了两个轴承,可使用于旋转接头对应不了的高速旋转和摆动。

使用流体 空氣
最高使用压力 1.0 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~+60℃(不凍結)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP