RH 高速旋轉接頭|適用於高速旋轉和擺動
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
機能型-快速接頭
高速旋轉接頭(RHC/RHL/RHF/RHS)
PDF
高速旋轉接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
RHC/RHL/RHF/RHS
New
數量 :
詢價
適用於高速旋轉和擺動連接部, 使用了兩個軸承,可使用於旋轉接頭對應不了 的高速旋轉和擺動。使用流體:空氣;最高使用壓力:1.0 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
VIDEO 影音
相關配件
適用於高速旋轉和擺動連接部
高速旋轉接頭使用了兩個軸承,可使用於旋轉接頭對應不了 的高速旋轉和擺動。
使用流體
空氣
最高使用壓力
1.0 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~+60℃(不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
高速旋轉接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP