RJF

適用型號: MERE, 工作電壓: 12~24VDC± 10%脈動(P-P)10%以下, 消耗電流: <10mA, 負載電流: 100mA
工作電壓 12~24VDC± 10%脈動(P-P)10%以下
消耗電流 <10mA
負載電流 100mA
漏電流 <0.01ma no-load="" --0="" 01ma--="">
檢測距離 0~2 mm
最小檢測物 1×8×8 (鐵)
殘留電壓 <1.5VDC(負載電流100mA,導線2M時)
重複精度 <1%檢測距離
響應頻率 600 HZ
電源反接保護 有
輸出短路保護 有
輸出模式 RJF-N: NPN, N.O.
RJF-P: PNP, N.O.
環境溫度 -25 ~ 70°C
溫度飄移 <10%檢測距離
保護結構 IP67
衝擊耐壓 100VAC 50~60HZ 1min
絕緣電阻 >20MΩ
連接方式 ø3×2M/3M,3線式
材質(外殼) ABS/PBT
配件 M2.5皿頭螺絲×1, M2.5螺帽×1
重量 約24g (2M), 36g (3M)
proimages/prod_orderno/C_RJF.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!

PDF

RJF
TOP