适用电动缸型号: METFB, METS2, MESH2, MESS2, 检测距离: 6 mm, 应差: 0.025 mm以下, 电流电压: 8~24 VDC ± 10%波动(p-p): 10%以下, 消耗电流: 20 mA以下
| 检测距离 |
6 mm (槽宽) |
| 标准检测物体 |
2×0.8mm以上不透明物体 |
| 应差 |
0.025 mm以下 |
| 光源 (峰值发光波长) |
红外线LED (940mm) |
| 指示灯 |
入光时灯亮 (红色LED) |
| 电流电压 |
8~24 VDC ± 10%波动(p-p): 10%以下 |
| 消耗电流 |
20 mA以下 |
| 控制輸出 |
负载电源电压: 8~24 VDC 负载电流: 50 mA以下 Off电源: 0.5 mA以下 残留电压: 1.0 V以下(负载电流50mA时), 0.4 V以下(负载电流19mA时) |
| 保护回路 |
电源逆接保护、输出逆接保护、输出过电流保险 |
| 响应频率 |
1 kHz以上(平均埴2 kHz) |
| 使用环境照度 |
受光面照度1000 lx以下 |
| 环境温度 |
工作时: –25~55°C, 保存时: –30~80°C (无结霜、不冻结) |
| 环境湿度 |
工作时: 5~85%RH, 保存时: 5~95%RH (无结霜、不冻结) |
| 耐振动 |
10~2000 Hz 单振幅0.75-mm X、Y、 Z各方向扫描时15分钟、扫描次数10次 |
| 耐冲击 |
500 m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
| 保护结构 |
IEC 60529 标准 IP50 |
| 连接方式 |
连接器 |
| 材质 (外壳) |
ABS丙烯腈–苯乙烯–丁二烯共聚物 |
| 重量 |
约 3g |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !