適用電動缸型號: METFB, METS2, MESH2, MESS2, 檢測距離: 6 mm, 應差: 0.025 mm以下, 電流電壓: 8~24 VDC ± 10%波動(p-p): 10%以下, 消耗電流: 20 mA以下
| 檢測距離 |
6 mm (槽寬) |
| 標準檢測物體 |
2×0.8mm以上不透明物體 |
| 應差 |
0.025 mm以下 |
| 光源 (峰值發光波長) |
紅外線LED (940mm) |
| 指示燈 |
入光時燈亮 (紅色LED) |
| 電流電壓 |
8~24 VDC ± 10%波動(p-p): 10%以下 |
| 消耗電流 |
20 mA以下 |
| 控制輸出 |
負載電源電壓: 8~24 VDC 負載電流: 50 mA以下 Off電源: 0.5 mA以下 殘留電壓: 1.0 V以下(負載電流50mA時), 0.4 V以下(負載電流19mA時) |
| 保護迴路 |
電源逆接保護、輸出逆接保護、輸出過電流保險 |
| 響應頻率 |
1 kHz以上(平均埴2 kHz) |
| 使用環境照度 |
受光面照度1000 lx以下 |
| 環境溫度 |
工作時: –25~55°C, 保存時: –30~80°C (無結霜、不凍結) |
| 環境濕度 |
工作時: 5~85%RH, 保存時: 5~95%RH (無結霜、不凍結) |
| 耐振動 |
10~2000 Hz 單振幅0.75-mm X、Y、 Z各方向掃描時15分鐘、掃描次數10次 |
| 耐衝擊 |
500 m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
| 保護結構 |
IEC 60529 標準 IP50 |
| 連接方式 |
連接器 |
| 材質 (外殼) |
ABS丙烯腈–苯乙烯–丁二烯共聚物 |
| 重量 |
約 3g |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!