RNKD

適用型號: MCKD, 電壓: 10~30V DC, 消耗電流: 15mA max。
輸出方式 NPN, PNP
電壓 10~30V DC
消耗電流 15mA max.
輸出電流 150mA max.
輸出壓降 0.8V
洩漏電 0.1mA
感應距離 2.2mm±10%
有效感應距離 80%最小感應距離
感應應差 10%最大感應距離
溫度飄移 10µm/°C max.
重複精度 2%最大感應距離
指示燈LED 電源: 綠色, 開: 黃色, 關: 紅色
響應頻率 100 Hz max.
保護回路 輸出短路及電源極性保護
外殼材質 PBT
保護等級 IEC 60529 IP67
耐震動 300m/s2 / (55~2000Hz)(IEC-60068-2-6)
耐衝擊 300m/s2 with 11ms (IEC-60068-2-27)
電磁相容 IEC 61000-6-4
電介強度 2.5kv / 1 minute min.
絕緣強度 100 MΩ / 500V DC
工作環境 -20°C ~ +80°C, 100%RH max. (允許冷凝)
proimages/prod_orderno/C_RNKD.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!

PDF

RNKD
TOP