RVZ

推锁旋钮,可轻松单手操作。本体采用树脂材质,金属零件材质使用铝。不使用主要成分为铜的材料。所有密封橡胶材质均为HNBR,具有优异的耐臭氧性能。
  • 推锁旋钮,可轻松单手操作
  • 比起旧款轻了最多50%
    本体采用树脂材质,金属零件材质使用铝。
  • 标准品相当于"-S3规格"  (不包括压力表和传感器)
    不使用主要成分为铜的材料。所有密封橡胶材质均为HNBR,具有优异的耐臭氧性能。
  • 输入侧与输出侧的接头可分别转动,配管方向自由
  • 最适用于真空气源的压力控制,也可控制末端
    弯头A型可直接连接至真空源的真空端口。

    弯头B 型可连接吸盘直径为 ø150 mm 和 ø200 mm 的吸盘托架。

使用流体 空气
使用压力范围 -100~100 kPa
设定压力范围 -100 ~ -1.3 kPa (*)
最大吸入流量 30 L/min(ANR)
使用温度范围 0~50ºC (不冻结)
备注 * 因真空源的压力而变化,请注意。
TOP