RVZ

推鎖旋鈕,可輕鬆單手操作。本體採用樹脂材質,金屬零件材質使用鋁。不使用主要成分為銅的材料。所有密封橡膠材質均為HNBR,具有優異的耐臭氧性能。
  • 推鎖旋鈕,可輕鬆單手操作
  • 比起舊款輕了最多50%
    本體採用樹脂材質,金屬零件材質使用鋁。
  • 標準品相當於"-S3規格"  (不包括壓力錶和傳感器)
    不使用主要成分為銅的材料。所有密封橡膠材質均為HNBR,具有優異的耐臭氧性能。
  • 輸入側與輸出側的接頭可分別轉動,配管方向自由
  • 最適用於真空氣源的壓力控制,也可控制末端
    彎頭A型可直接連接至真空源的真空端口。

    彎頭B 型可連接吸盤直徑為 ø150 mm 和 ø200 mm 的吸盤托架。

使用流體 空氣
使用壓力範圍 -100~100 kPa
設定壓力範圍 -100 ~ -1.3 kPa (*)
最大吸入流量 30 L/min(ANR)
使用溫度範圍 0~50ºC (不凍結)
備註 * 因真空源的壓力而變化,請注意。
TOP