SFU

可正压或负压使用。 适用于对过滤精度要求不高的应用。 易于维护。 使用流体: 空气; 最高使用压力: 1 MPa。
  • 可正压或负压使用
  • 适用于对过滤精度要求不高的应用
    使用正压时,像前置过滤器一样使用。
  • 易于维护
    更换滤芯时不需要工具,非常简单。
  • -S3 规格不使用主成份为铜的材质
    密封橡胶材质具有优良的耐臭氧性采用 HNBR 或 FKM

使用流体 空气
最高使用压力 1 MPa (20°C 时) *1
使用真空压力 -100 kPa
耐压力 1.5 MPa
过滤精度*2 5μm ( 捕集效率95%)
过滤面积 SFU1: 4.7 cm2
SFU2: 7.5 cm2
SFU3: 12.7 cm2
使用温度范围 0~+50℃ (不冻结)
备注

*1. 最高使用压力为20°C 时,若产品用于其他温度范围,请参考《使用温度 与最高使用压力关系图》。
*2. 此数据为PISCO 测量结果。

UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
TOP