SFU

可正壓或負壓使用。適用於對過濾精度要求不高的應用。易於維護。使用流體: 空氣; 最高使用壓力: 1 MPa。
  • 可正壓或負壓使用
  • 適用於對過濾精度要求不高的應用
    使用正壓時,像前置過濾器一樣使用。
  • 易於維護
    更換濾芯時不需要工具,非常簡單。
  • -S3 規格 不使用主成份為銅的材質
    密封橡膠材質具有優良的耐臭氧性採用 HNBR 或 FKM

使用流體 空氣
最高使用壓力 1 MPa (20°C 時) *1
使用真空壓力 -100 kPa
耐壓力 1.5 MPa
過濾精度*2 5μm ( 捕集效率95%)
過濾面積 SFU1: 4.7 cm2
SFU2: 7.5 cm2
SFU3: 12.7 cm2
使用溫度範圍 0~+50℃ (不凍結)
備註

*1. 最高使用壓力為20°C 時,若產品用於其他溫度範圍,請參考《使用溫度 與最高使用壓力關係圖》。
*2. 此數據為PISCO 測量結果。

UB 軟質聚氨酯管
軟質聚氨酯管,具有卓越的柔韌性,具有較小彎曲半徑,10 種配管顏色,提供極小直徑的 ø1.8mm、ø2mm,使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。 具有優異的機械強度和耐油性,最適合用於工廠的空氣管路。適用於無塵環境的配管。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
TOP