SJSC

使用耐腐蚀性与 SUS303 相当的金属材质,需要高强度或在腐蚀性环境中使用时。 HNBR 用于密封橡胶材质,以应对低浓度臭氧。使用流体:空气;使用压力范围:0.1~0.9 MPa。
  • 使用耐腐蚀性与 SUS303 相当的金属材质
    需要高强度或在腐蚀性环境中使用时。
  • 不使用以铜为主要成分的金属
  • HNBR 用于密封橡胶材质 ,以应对低浓度臭氧

使用流体 空气
使用压力范围 0.1~0.9 MPa
逆止阀作动压力 0.05 MPa
使用温度范围 0~+60℃ (不冻结)
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
CTA/CTB 聚烯烃管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP