UE

防靜電導電聚氨酯管,適合需要靜電消散和抗靜電的製造和裝配線配管,使用流體:空氣;最高使用壓力:0.6 MPa。
  • 適合需要靜電消散和抗靜電的製造和裝配線配管
  • 在切割配管時,約每500mm 顯示切割標記
    * 切割標記僅供參考,無法保證尺寸準確性。

使用流體 空氣
最高使用壓力*1 0.6 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 -15~40℃(不凍結)
體積抵抗率 1.4×103Ω・cm
管顏色 黑色 (管色樣本)
備註 *1. 最大工作壓力是 20ºC 65%RH 時的值。對於其他溫度,使用爆破壓力 曲線以確保足夠的安全餘量。
*2. 體積電阻率是材料製造商公佈的代表值,不是保證值。
P-EG 抗靜電型管接頭
最適合需要防靜電的製造和組裝生產線的配管,採用靜電散逸樹脂製成的快速接頭。使用流體:空氣;最高使用壓力:0.6 MPa;使用真空壓力:-100 kPa。
 
TB 束管器(捆管束仔)
適用管徑 ( 外徑 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管數 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能簡單整齊地進行固定,附有固定管夾專用的固定孔,管線整理,整齊統一美觀。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管鉗
順利切斷氣壓設備配管,使用優質刀片不銹鋼,具有優越的切割銳利度、耐久性和耐腐蝕性。切口末端配有緩衝功能,長時間使用也不易疲勞。
 
TR 管捲盤
可進行配管的補充和簡單地更換,全樹脂制管捲盤,可重複使用,減少浪費,根據配管尺寸不同,備有 4 種寬度的捲盤供選擇。
 
TOP