VH/VS

可直接安装在电磁阀或连座上。不使用以铜为主要成分的金属材质于流体通路中。密封橡胶材质采用HNBR或FKM,具有优良的耐臭氧特性。
  • 可直接安装在电磁阀或连座上
  • 不使用以铜为主要成分的金属材质于流体通路中
  • 密封橡胶材质采用 HNBR 或 FKM,具有优良的耐臭氧特性

使用流体 空气
使用压力范围 0.15~0.7 MPa
定格供给压力 0.5 MPa (H,L 型)
0.35 MPa (E 型)
使用温度范围 0~60℃(不冻结)
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-E 椭圆型

基板和半导体等,长型工件搬运最适合。提供适合吸附面较小的工件的尺寸。由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位。

 
TOP