VMG

适用于大型工件吸附搬运的机械手臂。吸附面有全海绵和吸盘阵列。将机器手臂法兰安装板固定到机器手臂上后,滑入即可轻松安装。提高操作性和安全性。
  • 适用于大型工件吸附搬运的机械手臂。
  • 吸附面有全海绵和吸盘阵列。
  • 内置大流量真空产生器。最大吸入流量: 确保 760 l/min ( 3 个内置喷射器的规格值)。
  • 提供真空帮浦对应型。
  • 将机器手臂法兰安装板固定到机器手臂上后,滑入即可轻松安装。提高操作性和安全性。
型式 吸盘阵列、全海绵
规格 吸盘阵列: 2618-P5L, 2618-P7L, 3725-P7L, 5738-P11L
全海绵: 2618-SE5L, 2618-S7L, 3725-SE7L, 5738-SE11L
吸附面尺寸 260×180, 370×250, 570×380
列数 5列, 7列, 11列
使用流体 空气、真空 *1
真空产生器规格 使用压力范围: 0.3~0.7 MPa
额定供给压力: 0.5 MPa
分贝等级: 75dB(A)
使用真空压力 -100~0 kPa
使用温度范围 5~+50°C (不冻结)
理论吸附力 *2,*3 安全系数1/4 (水平): 277.3N~2369.5N
安全系数1/8 (垂直): 138.6N~1184.7N
备注 *1. 流体: 真空"仅适用于真空帮浦规格。
*2. 真空度-80kPa 时的理论吸附力。
*3. 包括真空吸取主体的重量和运输过程中的惯性力在内,不要超过最大负载能力 100 kg。
TOP