VMG

適用於大型工件吸附搬運的機械手臂。吸附面有全海綿和吸盤陣列。將機器手臂法蘭安裝板固定到機器手臂上後,滑入即可輕鬆安裝。提高操作性和安全性。
  • 適用於大型工件吸附搬運的機械手臂。
  • 吸附面有全海綿和吸盤陣列。
  • 內置大流量真空產生器。最大吸入流量: 確保 760 l/min ( 3 個內置噴射器的規格值)。
  • 提供真空幫浦對應型。
  • 將機器手臂法蘭安裝板固定到機器手臂上後,滑入即可輕鬆安裝。提高操作性和安全性。
型式 吸盤陣列、全海綿
規格 吸盤陣列: 2618-P5L, 2618-P7L, 3725-P7L, 5738-P11L
全海綿: 2618-SE5L, 2618-S7L, 3725-SE7L, 5738-SE11L
吸附面尺寸 260×180, 370×250, 570×380
列數 5列, 7列, 11列
使用流體 空氣、真空 *1
真空產生器規格 使用壓力範圍: 0.3~0.7 MPa
額定供給壓力: 0.5 MPa
分貝等級: 75dB(A)
使用真空壓力 -100~0 kPa
使用溫度範圍 5~+50°C (不凍結)
理論吸附力 *2,*3 安全係數1/4 (水平): 277.3N~2369.5N
安全係數1/8 (垂直): 138.6N~1184.7N
備註 *1. 流體: 真空"僅適用於真空幫浦規格。
*2. 真空度-80kPa 時的理論吸附力。
*3. 包括真空吸取主體的重量和運輸過程中的慣性力在內,不要超過最大負載能力 100 kg。
TOP