VP-E 真空吸盤|橢圓型
回上一頁
首頁
產品資訊
真空元件
真空吸盤
橢圓型(VP-E)
PDF
橢圓型 VP-E
選擇真空吸盤之前
吸盤選用表
真空吸盤-更換與選用指南
組成結構圖
吸盤 (單體)
固定座 (單體)
真空吸盤 (單行本)
VP-E
New
計算公式
從理論吸附力計算公式選擇吸盤直徑。
數量 :
詢價
基板和半導體等,長型工件搬運最適合。提供適合吸附面較小的工件的尺寸。由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
基板和半導體等,長型工件搬運最適合
提供適合吸附面較小的工件的尺寸
吸盤尺寸: 2×4 mm 和 3.5×7 mm 適用於吸附空間較小的工件。
由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位
矽膠(S)符合食品衛生法 (固定座不符合/真空吸盤僅與接觸區域符合)
豐富的固定座選項
由樹脂和鋁製成的輕量VPHC。
輕量外置彈簧型VPHD、VPHDW。
高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
VPHDW、VPHEW為兩側真空端口型,方便與多個吸盤連接配管。
多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸
有公制外牙、公制內牙、管用平行牙和管用錐型牙可供選擇。
低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音
真空端口:上的VPLFC吸盤側軸和真空端口:側軸採用了不同的結構,所以不受配管張力對行程的影響。
另有低荷重型,減輕接觸工件時的衝擊。
吸盤類型
橢圓型
吸盤尺寸
2×4, 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30
吸盤材質
丁腈橡膠、矽膠、聚氨酯、氟橡膠、導電矽膠、導電NBR (低電阻型)、HNBR、EPDM
表面處理
特殊防黏塗層、減少吸痕、氟素塗層
建議工件
電路板、半導體等長物品
CAD 下載
ECV
防掉落閥
使用流體:空氣;使用壓力範圍:正壓 0~0.7 MPa, 負壓 -100~0 kPa。
FH
吸盤偏擺固定座
安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
VFF
真空用過濾器-吸盤直接安裝型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-100~0 kpa。
VPHMP
多連吸盤固定座
使用多個吸盤,可穩定工件搬運姿勢。內建真空過濾器。適用於穿孔工件吸附。本體材質輕巧化,為鋁製材質。
PDF
橢圓型 VP-E
選擇真空吸盤之前
吸盤選用表
真空吸盤-更換與選用指南
組成結構圖
吸盤 (單體)
固定座 (單體)
真空吸盤 (單行本)
TOP