VT

适合组装小零件时使用。提供节能的内建开关阀型(VTB)。防静电型,适合需要防止静电的组装过程。吸盘固定座形状可从2种中选择。

  • 适合组装小零件时使用
    笔型本体内建真空吸盘和真空产生器。
  • 提供节能的内建开关阀型(VTB)
    低噪音,仅在使用时才会有气流。
  • 防静电型,适合需要防止静电的组装过程
    体积电阻率请参考右侧规格表。
  • 吸盘固定座形状可从2种中选择
    根据用途,在目前的R型基础上追加了直通型,以适应不同的应用。

型号 VTA VTB
吸盘尺寸 ø1, ø2, ø4, ø6, ø8
吸盘材质 丁腈橡胶、矽胶、导电NBR (低电阻型)
使用流体 空气
使用压力范围 0.15~0.7 MPa
额定供给压力 0.5 MPa
到达真空度 -85 kpa -80 kpa
喷嘴口径 ø0.5 mm ø0.4 mm
吸入流量 2 L/m[ANR]
使用温度范围 0~60℃(不冻结)
体积电阻率
(适用抗静电型)
导电性ABS:1×104Ω・cm、导电性PA:1×103Ω・cm
导电性POM:1×102Ω・cm、导电性PBT:1×103Ω・cm
抗静电卷管:1.4×103Ω・cm
空气供给配管口
(适用管外径)
ø4 mm
建议工件 组装小零件
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
UL/NL 卷管
聚氨酯卷管 / 尼龙卷管,10 种配管颜色,使用流体:空气、水、热油 (有条件);最高使用压力:2.0 MPa,空气枪、气动工具等配管的理想选择,用于设备可动部份以省空间方式配管,亦减轻接头负荷。
 
TOP