VT 真空吸筆|組裝小零件時使用、防靜電型
回上一頁
首頁
產品資訊
真空元件
真空吸盤
真空吸筆(VT)
PDF
真空吸筆 VT
真空吸盤 (單行本)
VT
New
數量 :
詢價
適合組裝小零件時使用。提供節能的內建開關閥型(VTB)。防靜電型,適合需要防止靜電的組裝過程。吸盤固定座形狀可從2種中選擇。
產品特色
詳細規格
CAD下載
VIDEO 影音
相關配件
適合組裝小零件時使用
筆型本體內建真空吸盤和真空產生器。
提供節能的內建開關閥型(VTB)
低噪音,僅在使用時才會有氣流。
防靜電型,適合需要防止靜電的組裝過程
體積電阻率請參考右側規格表。
吸盤固定座形狀可從2種中選擇
根據用途,在目前的R型基礎上追加了直通型,以適應不同的應用。
型號
VTA
VTB
吸盤尺寸
ø1, ø2, ø4, ø6, ø8
吸盤材質
丁腈橡膠、矽膠、導電NBR (低電阻型)
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.15~0.7 MPa
額定供給壓力
0.5 MPa
到達真空度
-85 kpa
-80 kpa
噴嘴口徑
ø0.5 mm
ø0.4 mm
吸入流量
2 L/m[ANR]
使用溫度範圍
0~60℃(不凍結)
體積電阻率
(適用抗靜電型)
導電性ABS:1×10
4
Ω・cm、導電性PA:1×10
3
Ω・cm
導電性POM:1×10
2
Ω・cm、導電性PBT:1×10
3
Ω・cm
抗靜電捲管:1.4×10
3
Ω・cm
空氣供給配管口
(適用管外徑)
ø4 mm
建議工件
組裝小零件
CAD 下載
VP-R/A/RM
標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
UL/NL
捲管
聚氨酯捲管 / 尼龍捲管,10 種配管顏色,使用流體:空氣、水、熱油 (有條件);最高使用壓力:2.0 MPa,空氣槍、氣動工具等配管的理想選擇,用於設備可動部份以省空間方式配管,亦減輕接頭負荷。
PDF
真空吸筆 VT
真空吸盤 (單行本)
TOP