BN-13

配管口径尺寸 : Rc3/8~Rc1-1/2,使用压力范围 : 0.03~0.5 MPa,耐压力 : 1 MPa。
配管口径代号 10A~40A
配管口径尺寸 Rc3/8~Rc1-1/2
使用流体 水
使用压力范围 0.03~0.5 MPa
耐压力 1 MPa
使用流体范围 0.8~100L/min(ANR)
接点容量1a1b接点 AC125 (250V):5A,  DC24V:5A, DC125V:0.5A
重量 0.9~2 kgf
proimages/prod_orderno/C_BN-1321.gif
TOP