流量開關
回上一頁
首頁
產品資訊
氣源處理元件
三點組合
NISCON 空氣調理設備
流量開關(BN-13)
PDF
BN-13
BN-13
New
數量 :
詢價
配管口徑尺寸 : Rc3/8~Rc1-1/2,使用壓力範圍 : 0.03~0.5 MPa,耐壓力 : 1 MPa。
詳細規格
訂購代號
配管口徑代號
10A~40A
配管口徑尺寸
Rc3/8~Rc1-1/2
使用流體
水
使用壓力範圍
0.03~0.5 MPa
耐壓力
1 MPa
使用流體範圍
0.8~100L/min(ANR)
接點容量1a1b接點
AC125 (250V):5A, DC24V:5A, DC125V:0.5A
重量
0.9~2 kgf
PDF
BN-13
TOP